Suomi - Suomeksi

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 22 W, L1600 mm, 3500 lm, 4000 K, Leveä valokeila, Clear, IP66, IK08

WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600

Tuotteen kuvaus

Waterproof, L1600 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 3500 lm, 22 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910925868694
Täysi tilauskoodi: 871951462755000

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600 txt 4.0 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925868694 fi_FI pdf 400.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925868694_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925868694_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600 IES
Revit-tiedosto
WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600 910925868694 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600 LDT