Tuotteen kuvaus
Waterproof, L1200 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 6400 lm, 40 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Kapea keila, korkean hyllyvälin optiikka, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 7-napainen pistoliitin, 3-vaiheläpijohdotus