Tuotteen kuvaus
Waterproof, L1200 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 4200 lm, 26 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 7-napainen pistoliitin