Tuotteen kuvaus
Waterproof, L1800 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, InterAct SC100 -sensori, 8000 lm, 48.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin