Suomi - Suomeksi

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 40 W, L1600 mm, 6400 lm, 4000 K, Leveä valokeila, Clear, IP66, IK08, TW3

WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5 L1600

Tuotteen kuvaus

Waterproof, L1600 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 6400 lm, 40 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, 3-vaiheläpijohdotus

Tilauskoodi: 910925868413
Täysi tilauskoodi: 871951462476400

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5 L1600 txt 4.0 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925868413 fi_FI pdf 350.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925868413_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925868413_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5 L1600 IES
Revit-tiedosto
WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5 L1600 910925868413 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5 L1600 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5 L1600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3 PI5 L1600 LDT