Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 48.5 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Leveä valokeila, Clear, IP66, IK08, TW3

WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7 L1800

Tuotteen kuvaus

Waterproof, L1800 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 8000 lm, 48.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 7-napainen pistoliitin, 3-vaiheläpijohdotus

Tilauskoodi: 910925867736
Täysi tilauskoodi: 871951410991900

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7 L1800 txt 4.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925867736 fi_FI pdf 352.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925867736_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925867736_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7 L1800 IES
Revit-tiedosto
WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7 L1800 910925867736 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7 L1800 LDT