Suomi - Suomeksi

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 51 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Leveä valokeila, Clear, IP66, IK08, TW1

WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5 L1200

Tuotteen kuvaus

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 8000 lm, 51 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, 1-vaiheläpijohdotus

Tilauskoodi: 910925867721
Täysi tilauskoodi: 871951410976600

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5 L1200 txt 4.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925867721 fi_FI pdf 353.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925867721_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925867721_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5 L1200 IES
Revit-tiedosto
WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5 L1200 910925867721 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5 L1200 LDT