Suomi - Suomeksi

Philips Pacific LED Gen5 Value

Vankkatekoinen ja vesitiivis valaisin, joka toimii optimaalisella suorituskyvyllä koko polttoiän ajan

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Pacific LED Gen5 Value -valaisin on innovatiivinen, laadukas ja vesitiivis LED-valaisin, jolla on erinomainen suorituskyky. Se täyttää nykyaikaisen teollisuuden asettamat kovat vaatimukset: valaisin on erittäin vankka, kompakti ja luotettava, ja sen valoteho on erinomainen. Korkeatasoinen mekaaninen suojaus (IK08), vesi- ja pölysuojaus (IP66) sekä käytössä todistettu kemikaalikestävyys takaa, että Pacific LED Gen5 Value sopii erinomaisesti auto- ja elintarviketeollisuuden ja raskaan teollisuuden vaativiin olosuhteisiin. Valaisin sopii myös luonnollisesti pysäköintilaitoksiin ja varastohalleihin. Pacific LED Gen5 Value valaisimet tuottavat yhdenmukaista laadukasta valoa, ja laajasta valikoimasta löytyy useita eri optiikka- ja valovirtaversioita (jopa 15 000 lm). Tämä tuo lisää joustavuutta optimoidun valaistusjärjestelmän suunnitteluun. Valaisimet on suunniteltu elinkaariajattelun mukaisesti, mikä tarkoittaa, että täysin huollettavia valaisimia voidaan myös päivittää ja siten pidentää niiden kokonaiskäyttöikää. Valaisimen asennus on helppoa ja nopeaa, mikä yksinkertaistaa tarvittavaa kaapelointia, erilaisia liitäntä- ja asennusvaihtoehtoja. Myös valaisimien kokonaiskustannukset ovat vakuuttavat energiatehokkuuden ja huollon helppouden vuoksi – vaativissa käyttökohteissa on tärkeää, että toiminta häiriintyy mahdollisimman vähän. Lisäksi Pacific LED Gen 5 Value -valaisimen integraatio Interact Industryn kanssa avaa lisämahdollisuuksia tehokkuuden, energiansäästön, paremman valaistuksen ohjauksen, tuottavuuden ja turvallisuuden optimointiin. Tutustu Pacific LED Gen5 Value -valaisimiin, jotka tarjoavat optimaalista suorituskykyä vaativiin olosuhteisiin.

Edut

  • Pienikokoinen, kestävä ja luotettava ratkaisu takaa pitkän käyttöiän.

  • Soveltuu monenlaisiin teollisuuden käyttökohteisiin: mm. elintarviketuotantoon, raskaaseen teollisuuteen ja kemianteollisuuteen, autoteollisuuteen, pysäköintihalleihin ja varastoihin.

Ominaisuudet

  • Energiatehokas ja pitkäikäinen: jopa 140 lm/W ja 50 000 tunnin käyttöikä (L80)

  • Kestävä, pienikokoinen tuotearkkitehtuuri, jolla on hyvä vesi- ja pölysuojausluokitus (IP66) sekä korkeatasoinen mekaaninen suojaus (IK08).

Käyttökohteet

  • Elintarviketeollisuus
  • Pysäköintihallit
  • Teollisuus
  • Varastot/jakelukeskukset

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • UV-säteily vahingoittaa materiaalia ajan mittaan. Tämä aiheuttaa vesitiiviiden tiivisteiden heikentymistä, jolloin IP66-luokitus ei välttämättä päde.

  • Älä asenna valaisinta paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Pacific LED Gen5 Value fi_FI pdf 550.6 kB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 1.6 MB

Kuvat

Family-Photographs-Pacific LED Gen5 Value
Useita resursseja

Valonjakotiedostot

Family-IES-Pacific LED Gen5 Value
Useita resursseja

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868425.pdf pdf 656.8 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868248.pdf pdf 652.5 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Pacific LED gen5 Value 910925868298.pdf pdf 656.7 kB