Suomi - Suomeksi

Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 55 W, L1200 mm, 7200 lm, 4000 K, DALI, Leveä valokeila, Clear, IP66, IK08

WT475C 72S/840 PSD WB L1200

Tuotteen kuvaus

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 7200 lm, 55 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910925868274
Täysi tilauskoodi: 871951462339200

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925868274 fi_FI pdf 402.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 854.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-910925868274_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925868274_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WT475C 72S/840 PSD WB L1200 IES
Revit-tiedosto
WT475C 72S/840 PSD WB L1200 910925868274 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 72S/840 PSD WB L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 72S/840 PSD WB L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 72S/840 PSD WB L1200 LDT