Suomi - Suomeksi

Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 82 W, L1800 mm, 10700 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Leveä valokeila, Clear, IA9, IP66, IK08

WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800

Tuotteen kuvaus

Waterproof, L1800 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Interact SNS410 -antenni, 10700 lm, 82 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910925868716
Täysi tilauskoodi: 871951462776500

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800 txt 3.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925868716 fi_FI pdf 665.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 854.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-910925868716_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925868716_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800 IES
Revit-tiedosto
WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800 910925868716 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800 LDT