Suomi - Suomeksi

Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 44 W, L1800 mm, 6000 lm, 4000 K, Opaali, Opaali, IP66, IK08

WT475C 62S/840 PSU O L1800

Tuotteen kuvaus

Waterproof, L1800 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 6000 lm, 44 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Opaali, Opaali, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910925868711
Täysi tilauskoodi: 871951462771000

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - WT475C 62S/840 PSU O L1800 txt 3.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925868711 fi_FI pdf 395.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 854.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-910925868711_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925868711_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WT475C 62S/840 PSU O L1800 IES
Revit-tiedosto
WT475C 62S/840 PSU O L1800 910925868711 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 62S/840 PSU O L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 62S/840 PSU O L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 62S/840 PSU O L1800 LDT