Philips Ledinaire Waterproof WT065C, All-in, 53 W, 30 W, L1500 mm, 4100 lm, 6800 lm, 4000 K, Symmetrinen, Opaali, IP65, IK08, TW1

WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1

Tuotteen kuvaus

L1500 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Lumen, 4100 lm, 6800 lm, 53 W, 30 W, 146 lm/W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, 1-vaiheläpijohdotus

Tilauskoodi: 911401815485
Täysi tilauskoodi: 872016950024299

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Ei
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401815485 fi_FI pdf 508.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Ledinaire waterproof WT065C All-in, Manual Instruction pdf 4.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401815485_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401815485_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 zip 3.8 kB
LDT
LDT File - WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 zip 1.4 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C LED41 68S 840 PSU L1500 TW1 911401815485 pdf 624.4 kB