Tuotteen kuvaus
L600 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 1800 lm, 15 W, 120 lm/W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Erittäin leveä keila, Opaali, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta)