Philips CoreLine Waterproof, 57 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Keilakulma 110°, Matte, IP65, IK08, TW3
WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500
Tuotteen kuvaus
L1500 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Keilakulma 110°, Matte, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, 3-vaiheläpijohdotus
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta