Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Waterproof, 46 W, L1500 mm, 6500 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Leveä valokeila, Frosted, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500

Tuotteen kuvaus

L1500 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 6500 lm, 46 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Leveä valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, 3-vaiheläpijohdotus

Tilauskoodi: 910505101274
Täysi tilauskoodi: 871869997581400

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500 txt 3.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505101274 fi_FI pdf 389.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505101274_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505101274_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500 IES
Revit-tiedosto
WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500 910505101274 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505101274 pdf 638.6 kB