Philips CoreLine Waterproof, 33 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Leveä valokeila, Frosted, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h
WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200
Tuotteen kuvaus
L1200 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Leveä valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 4-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta), Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta