Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Waterproof, 30 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Leveä valokeila, Frosted, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200

Tuotteen kuvaus

L1200 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Leveä valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta)

Tilauskoodi: 910505101269
Täysi tilauskoodi: 871869997576000

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 txt 3.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505101269 fi_FI pdf 360.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505101269_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505101269_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 IES
Revit-tiedosto
WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 910505101269 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505101269 pdf 637.7 kB