Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Waterproof, 61 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Sensoriperusteinen himmennys, Leveä valokeila, Frosted, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500

Tuotteen kuvaus

L1500 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), Liike- ja valotunnistin (on/off), 8000 lm, 61 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Leveä valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta)

Tilauskoodi: 910505100078
Täysi tilauskoodi: 871869996286900

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 txt 4.3 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505100078 fi_FI pdf 247.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 MDU pdf 3.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505100078_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505100078_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 IES
Revit-tiedosto
WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 910505100078 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100078 pdf 638.7 kB