Tuotteen kuvaus
L1500 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 6000 lm, 44 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Leveä valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen vesitiivis ulkoinen liitin, 1-vaiheläpijohdotus