Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Waterproof, 45 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Sensoriperusteinen himmennys, Leveä valokeila, Frosted, MDU1, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500

Tuotteen kuvaus

L1500 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), Liike- ja valotunnistin (on/off), 6000 lm, 45 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Leveä valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, 3-vaiheläpijohdotus

Tilauskoodi: 910505100068
Täysi tilauskoodi: 871869996276000

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500 txt 4.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505100068 fi_FI pdf 391.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 MDU pdf 3.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505100068_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505100068_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500 IES
Revit-tiedosto
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500 910505100068 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100068 pdf 638.3 kB