Philips CoreLine Waterproof, 45 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Sensoriperusteinen himmennys, Leveä valokeila, Frosted, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500
Tuotteen kuvaus
L1500 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), Liike- ja valotunnistin (on/off), 6000 lm, 45 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Leveä valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta)
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta