Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Waterproof, 31 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, Leveä valokeila, Frosted, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500

Tuotteen kuvaus

L1500 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 3400 lm, 31 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Leveä valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 6-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta), Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio

Tilauskoodi: 910505100064
Täysi tilauskoodi: 871869688313600

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 txt 4.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505100064 fi_FI pdf 247.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505100064_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505100064_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 IES
Revit-tiedosto
WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 910505100064 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100064 pdf 648.2 kB