Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine tubular waterproof gen2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, DALI, Keilakulma 120°, Ovaali heijastin, Opaali, IP68, IK10, TW1, EL-DC

WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PC L1500

Tuotteen kuvaus

L1500 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Tehonlähdeyksikkö, jossa DALI-liitäntä, DC-käyttöön, turvavalaistukseen (integroitu), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Keilakulma 120°, Ovaali heijastin, Opaali, Polykarbonaatti, IP68 | Pölytiivis, kestää jatkuvan upotuksen veteen, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 911401829288
Täysi tilauskoodi: 872110332976999

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PC L1500 txt 3.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401829288 fi_FI pdf 768.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction, WT210C, PC pdf 3.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401829288_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401829288_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PC L1500 IES
Revit-tiedosto
WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PC L1500 911401829288 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PC L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PC L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PC L1500 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 933.1 kB