Tuotteen kuvaus
L1500 mm, Muovi, Valkoinen, Tehonlähdeyksikkö, jossa DALI-liitäntä, DC-käyttöön, turvavalaistukseen (integroitu), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Keilakulma 120°, Ovaali heijastin, Opaali, Polymetyylimetakrylaatti, IP67 | Pöly- ja vesitiivis, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö