Tuotteen kuvaus
L1200 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Keilakulma 120°, Ovaali heijastin, Opaali, Polykarbonaatti, IP68 | Pölytiivis, kestää jatkuvan upotuksen veteen, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin