Cleanroom – Kustannustehokas ratkaisu korkeaa kotelointiluokkaa vaativiin tiloihin
Cleanroom on kustannustehokas vaihtoehto sairaaloihin, elintarviketuotantoon ja muihin tiloihin, joissa vaaditaan korkeaa hygienia- ja suojaustasoa. Cleanroomissa on hyvä hinta-laatusuhde: edullisessa valaisimessa on laadukas LED-moduuli, korkea IP-luokka (IP65/IP54) ja monipuoliset asennusvaihtoehdot.
Investointi, joka tarjoaa vastinetta rahalle
Vähäinen ylläpitotarve valaisimen pitkän käyttöiän ansiosta
Tasainen valonjako
Saatavilla IP65- (lasikupu) ja IP54-versiot (PMMA-kupu)