Tuotteen kuvaus
600x600 mm, Teräs, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 5500 lm, 63 W, 87 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opaali, Karkaistu lasi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka II, Ruuviliitin