Suomi - Suomeksi

Philips Cleanroom CR350B

Cleanroom – Laadukas ja kustannustehokas puhdastilavalaisin

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Korkeaa hygieniaa vaativissa tiloissa myös valaistukselle asetetut vaatimukset ovat suuret ja standardit tiukat. Valaistusjärjestelmän on oltava helposti puhdistettava, pölytön, suljettu ja vesitiivis – samalla, kun se tarjoaa erinomaisen optisen suorituskyvyn. Philips CR350B Cleanroom valaisimet on suunniteltu erityisesti tiloihin, joissa hygienia on ensiarvoisen tärkeää, kuten sairaaloihin, laboratorioihin, leikkaus- ja tutkimushuoneisiin, sekä lääketeollisuuden tarkoituksiin. Nämä energiatehokkaat, kestävät puhdastilojen valaistusratkaisut tarjoavat erinomaisen valon laadun. Ne täyttävät tiukimmatkin normit ja määräykset tiloissa, joissa vaaditaan IP65-luokan helposti puhdistettavia, pölyttömiä valaisimia. Erinomaisen valon laadun ja värintoiston ansiosta Cleanroom-valaisimet vähentävät myös silmien rasitusta. Tällä voi olla ratkaiseva merkitys sellaisilla aloilla kuin puhdastilatuotannossa, graafisilla aloilla ja tekstiilien valmistuksessa, joissa suuri valovirta ja matala häikäisytaso ovat erittäin tärkeitä.

Edut

  • Erinomainen valon laatu

  • Vastaa puhdastilojen normeja ja määräyksiä

Ominaisuudet

  • Täysin IP65- ja ENEC-yhteensopiva

  • Erinomainen värintoisto (CRI >90)

Käyttökohteet

  • Leikkaussalit ja tutkimushuoneet
  • Laboratoriot ja lääketehtaat
  • Puhdastilojen tuotantoalueet

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Cleanroom CR350B fi_FI pdf 471.2 kB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 3.1 MB

Kuvat

Family-Photographs-Cleanroom CR350B
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-Cleanroom CR350B
Useita resursseja - Software Plugins