Suomi - Suomeksi

Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 60 W, 600x600 mm, 6000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

CR350B LED60S/940 PSD W60L60

Tuotteen kuvaus

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9016), Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 6000 lm, 60 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Clear, Lasi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 912401483363
Täysi tilauskoodi: 871869979716400

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912401483363 fi_FI pdf 292.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-912401483363_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912401483363_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CR350B LED60S/940 PSD W60L60 IES
Dialux
ULD File - CR350B LED60S/940 PSD W60L60 ULD
Relux
ROLF File - CR350B LED60S/940 PSD W60L60 ROLFZ
LDT
LDT File - CR350B LED60S/940 PSD W60L60 LDT