Suomi - Suomeksi

Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 55 W, 1200x300 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

CR350B LED60S/840 PSD W30L120

Tuotteen kuvaus

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 1200x300 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9016), Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 6000 lm, 55 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Leveä valokeila, Clear, Lasi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 912401483373
Täysi tilauskoodi: 871869979726300

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912401483373 fi_FI pdf 292.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-912401483373_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912401483373_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CR350B LED60S/840 PSD W30L120 IES
Dialux
ULD File - CR350B LED60S/840 PSD W30L120 ULD
Relux
ROLF File - CR350B LED60S/840 PSD W30L120 ROLFZ
LDT
LDT File - CR350B LED60S/840 PSD W30L120 LDT