Philips TrueBlend Recessed

TrueBlend: Mukautuva, monipuolinen ja tehokas valaisintuoteperhe

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Kun suunnitellaan valaistusta korkealuokkaisiin toimistoihin, tulee ottaa huomioon monia eri vaatimuksia ja rajoitteita. TrueBlend on monipuolinen valaisintuoteperhe, joka tarjoaa valinnanvaraa ulkonäön ja lopputuloksen suhteen, yhteensopivuuden monenlaisiin kattotyyppeihin sekä kattavan valikoiman optiikkavaihtoehtoja. TrueBlend on suunniteltu mukautuvaksi ja monipuoliseksi. Uppoasennettavat valaisimet sopivat erinomaisesti saneerauskohteisiin ja myös muihin kuin vakiomallisiin kattoihin. Kattava optiikkavalikoima, huippuluokan valotehokkuus, hyvinvoinnin tukemiseen suunnitellut valospektrit ja Interact-yhteensopivuus takaavat monipuolisen ja laadukkaan ratkaisun. TrueBlend tarjoaa juuri oikean määrän valoa samalla energiaa säästäen. Se täyttää WELL Building Standard ‑valaistusvaatimukset ja siinä on UGR < 19 -luokitus, joten se sopii erinomaisesti toimistotiloihin. Saatavilla on monia eri valaisinpituuksia, valovirtavaihtoehtoja, optiikoita, rungon värejä, kiinnikkeitä ja liittimiä. Näin valaistusratkaisusta saadaan juuri halutunlainen. TrueBlend-valaisimet tarjoavat huipputason valotehokkuuden ja erinomaisen valon laadun (CRI > 90). Lisäksi hyvä päivitettävyys ja korjattavuus mahdollistavat pitkän käyttöiän. Valaisimet on myös suunniteltu kierrätettäviksi, mikä takaa aidosti kiertotalouden mukaisen, ympäristöystävällisen ratkaisun. TrueBlend on kokonaisvaltainen ratkaisu, jossa yhdistyvät huipputason valaistusominaisuudet sekä vastuullisuus.

Edut

  • Korkealaatuinen valo on suunniteltu parantamaan ihmisten hyvinvointia

  • Huippuluokan valotehokkuus ja pitkä käyttöikä

Ominaisuudet

  • Jopa 170 lm/W:n valotehokkuus takaa ympäristöystävällisen valaistusratkaisun

  • Toimistoyhteensopiva ratkaisu, saatavilla monia eri optiikoita (kuten DLO ja MLO)

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Oppilaitokset
  • Vähittäismyymälät

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Tuote on IP20-luokiteltu, joten se ei ole suojattu vedeltä. Siksi suosittelemme, että valaisimen asennuspaikka valitaan tämän mukaisesti.

  • Jos edellä mainittua kehotusta ei noudateta ja valaisimiin pääsee vettä, Signify/Philips ei voi taata turvallista käyttöä, ja tuotetakuu raukeaa.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet TrueBlend Recessed fi_FI pdf 354.6 kB
Asennusohjeet
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Kuvat

Family-Photographs-TrueBlend Recessed
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-TrueBlend Recessed
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-5ft pdf 1.4 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB