Philips TrueBlend Recessed, 26 W, 1200x300 mm, B30, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30

Tuotteen kuvaus

1200x300 mm, Teräs, Valkoinen, Puhdas valkoinen (RAL9010), Yksi jauhemaalauskerros, Asennuskiinnike – kiinteä korkeus 30 mm – C/U-profiileille, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, ulkoinen, Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori, 4200 lm, 26 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva, Valkoinen heijastin, Diffuusi optiikka, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, TP(b) diffuser flammability class, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505103973
Täysi tilauskoodi: 872016962197800

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30 txt 6.0 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505103973 fi_FI pdf 622.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505103973_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505103973_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30 IES
Revit-tiedosto
RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30 910505103973 ZIP
Dialux
ULD File - RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30 ULD
Relux
ROLF File - RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB