Philips TrueLine recessed, Recessed, BioUp, 24 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC

Tuotteen kuvaus

Recessed, 1200x80 mm, Teräs, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, ulkoinen, Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori, 3400 lm, 24 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, TP(b) diffuser flammability class, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505105966
Täysi tilauskoodi: 872016963435000

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC txt 5.0 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505105966 fi_FI pdf 597.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505105966_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505105966_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC IES
Revit-tiedosto
RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC 910505105966 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC LDT