Tuotteen kuvaus
Recessed, 1500x80 mm, Teräs, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 4300 lm, 31 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, TP(b) diffuser flammability class, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö