Philips TrueLine recessed, Recessed, UltraEfficient, 19.6 W, 1130x80 mm, PCV, 3400 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV

Tuotteen kuvaus

Recessed, 1130x80 mm, Teräs, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 3400 lm, 19.6 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, TP(b) diffuser flammability class, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505105962
Täysi tilauskoodi: 872016963431200

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV txt 4.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505105962 fi_FI pdf 408.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505105962_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505105962_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV IES
Revit-tiedosto
RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV 910505105962 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/UE840 DEIA W8L113 PCV LDT