Suomi - Suomeksi

Philips TrueLine recessed, 18 W, 1130x80 mm, VPC, 2500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC

Tuotteen kuvaus

1130x80 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 2500 lm, 18 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Teksturoitu optiikka, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505103102
Täysi tilauskoodi: 871951497185100

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC txt 5.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505103102 fi_FI pdf 413.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505103102_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505103102_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC IES
Revit-tiedosto
RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC 910505103102 ZIP
Dialux
ULD File - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC LDT