Philips SlimBlend Gen2

Philips SlimBlend Gen2: erinomainen teho ja ohjattavuus

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO
910505102445
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5
910505102446
RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO
RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO
910505102447
RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO
RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO
910505102448

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Toimistoihin etsitään tehokasta valaistusta, joka parantaa suoritusta, viihtyvyyttä, hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Tästä syystä valopintaratkaisut, jotka antavat erinomaisen valon laadun, toiminnallisuuden ja yhdistettävyyden, ovat niin kysyttyjä – kuten Philips SlimBlend Gen2 -valaisinperhe, joka koostuu siroista ja hyvinvointia tukevista valaisimista. SlimBlend Gen2 -valaisimet ovat tehokkaita ja laadukkaita (CRI>90), joita voi päivittää ja korjata, mikä lupaa pitkää käyttöikää. Lisäksi ne on suunniteltu kierrätettäviksi. Korkealaatuinen valaistus on kuitenkin se, minkä ansiosta SlimBlend Gen2 erottuu muista edukseen. Erityinen kuusikulmainen mikrolinssioptiikka (MXO) tuottaa häikäisemättömän, miellyttävän valaistuksen. Se luo tasaisen valaistuksen, joka muodostaa eläväisen valopinnan ja korostaa sisustusta myös toimistoissa. SlimBlend Gen 2 on minimalistinen ratkaisu, jolla on ylivoimaiset valaistusominaisuudet ja luokkansa paras yhdistettävyys Interact Pro -sovellusta käytettäessä – kaikki yhdistettynä kestävään kehitykseen ja tehokkaaseen toimistovalaistukseen.

Edut

  • Erittäin tehokas LED-paneeli monilla asennusvaihtoehdoilla (uppoasennettava, ripustettava, pinta-asennettava)

  • Miellyttävä ja häikäisemätön valo sopii näyttöpäätetyöhön toimistoissa

Ominaisuudet

  • Luokkansa paras tehokkuus, jopa 140 lm/W, vastaa vihreän rakennussuunnittelun ja energiansäästön tukiehtoja

  • Värintoistoindeksi CRI90 ja saatavilla Tunable white -versiona (valkoisen valon eri sävyt)

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Terveydenhuolto
  • Koulut

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet SlimBlend Gen2 fi_FI pdf 1.5 MB
Asennusohjeet
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Kuvat

Family-Photographs-SlimBlend Gen2
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-SlimBlend Gen2
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
SlimBlend Gen2 EPD pdf 1.1 MB