Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, UGR19, IA4, EL-DC
RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO
Tuotteen kuvaus
Teräs, Valkoinen, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, ulkoinen, Interact SNS210 -sensori, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Textured, Polystyreeni, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- 36S [LED Module, system flux 3600 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta