Yleistä
Tekniset tiedot
Lataukset
Osta täältä
Etusivu
Tuotteet
Sisävalaisimet
Uppoasennettavat valaisimet
CoreLine Panel G6
RC159Z Suspension set SME-3 WH
Takaisin tuoteperheeseen
Takaisin Pioneers of Light ‑etusivulle
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Signify-sivustolta löydät Philipsin valaistustuotteiden lisäksi myös Dynaliten, Interactin ja muut Signifyn brändit.
Ledinaire panel gen5
Philips Accessory, White
Tuotteen kuvaus
Philips Accessory, White
Tilauskoodi:
911401809487
Täysi tilauskoodi:
872016975250499
Tekniset tiedot
Näytä kaikki
Yleistä tietoa
Arvoasteikko
Tehokas
Mekaaniset tiedot ja runko
Kokonaispituus
1 800 mm
Kokonaisleveys
93 mm
Kokonaiskorkeus
30 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)
30 x 93 x 1800 mm
Materiaali
Teräs
Suojausluokan koodi
-
Iskunkestävyysluokka
-
Lisävarusteen väri
White
Nettopaino
0,340 kg
Merkinnät ja luokitukset
CE-merkintä
Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen
Kyllä
Tuotetiedot
Tuoteversion nimi
RC159Z Suspension set SME-3 WH
Tuoteversion nimi
RC159Z Suspension set SME-3 WH
EOC-koodi
872016975250499
Sähkönumero
4151441
12NC-koodi
911401809487
12NC-koodi
911401809487
Sähkönumero
4151441
Pakkauksia laatikossa
1
Tuotepakkauksen EAN-koodi
8720169752504
Tuotepakkausten määrä laatikossa
20
Laatikon EAN-koodi
8720169752559
Asennuskaaviot
Dimension Drawing (without table) - RC159Z Suspension set SME-3 WH
Lataa
Lataukset
Esitteet
Tarjousteksti
Tender text - RC159Z Suspension set SME-3 WH
txt 1.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401809487 fi_FI
pdf 422.2 kB
Esitteet
Asennusohjeet
SlimBlend Gen2 Installation instruction
pdf 2.1 MB
Kuvat
Product-Photographs-911401809487_EU
Useita resursseja
Product-Diagrams-911401809487_EU
Useita resursseja