Suomi - Suomeksi

Philips Accessory, White

Tuotteen kuvaus

Philips Accessory, White

Tilauskoodi: 911401809387
Täysi tilauskoodi: 872016975249899

Tekniset tiedot

  • Kokonaispituus
    1 800 mm
  • Kokonaisleveys
    93 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30 mm
  • Mitat (korkeus x leveys x syvyys)
    30 x 93 x 1800 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Suojausluokan koodi
    -
  • Iskunkestävyysluokka
    -
  • Lisävarusteen väri
    White
  • Nettopaino
    0,340 kg

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote