Yleistä
Tekniset tiedot
Lataukset
Osta täältä
Etusivu
Tuotteet
Sisävalaisimet
Uppoasennettavat valaisimet
CoreLine Panel G6
RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC
Takaisin tuoteperheeseen
Takaisin Pioneers of Light ‑etusivulle
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Signify-sivustolta löydät Philipsin valaistustuotteiden lisäksi myös Dynaliten, Interactin ja muut Signifyn brändit.
Ledinaire panel gen5
Philips Accessory, Gray
Tuotteen kuvaus
Philips Accessory, Gray
Tilauskoodi:
911401809287
Täysi tilauskoodi:
872016975248199
Tekniset tiedot
Näytä kaikki
Yleistä tietoa
Arvoasteikko
Tehokas
Mekaaniset tiedot ja runko
Kokonaispituus
55 mm
Kokonaisleveys
29 mm
Kokonaiskorkeus
33 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)
33 x 29 x 55 mm
Materiaali
Teräs
Suojausluokan koodi
-
Iskunkestävyysluokka
-
Lisävarusteen väri
Gray
Nettopaino
0,025 kg
Merkinnät ja luokitukset
CE-merkintä
Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen
Kyllä
Tuotetiedot
Tuoteversion nimi
RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC
Tuoteversion nimi
RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC
EOC-koodi
872016975248199
Sähkönumero
4151442
12NC-koodi
911401809287
12NC-koodi
911401809287
Sähkönumero
4151442
Pakkauksia laatikossa
4
Tuotepakkauksen EAN-koodi
8720169752481
Tuotepakkausten määrä laatikossa
10
Laatikon EAN-koodi
8720169752535
Asennuskaaviot
Dimension Drawing (without table) - RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC
Lataa
Lataukset
Esitteet
Tarjousteksti
Tender text - RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC
txt 1.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401809287 fi_FI
pdf 361.1 kB
Esitteet
Asennusohjeet
SlimBlend Gen2 Installation instruction
pdf 2.1 MB
Kuvat
Product-Photographs-911401809287_EU
Useita resursseja
Product-Diagrams-911401809287_EU
Useita resursseja