Yleistä
Tekniset tiedot
Lataukset
Osta täältä
Etusivu
Tuotteet
Sisävalaisimet
Uppoasennettavat valaisimet
CoreLine Panel G6
RC159Z SMB W60L60
Takaisin tuoteperheeseen
Takaisin Pioneers of Light ‑etusivulle
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Signify-sivustolta löydät Philipsin valaistustuotteiden lisäksi myös Dynaliten, Interactin ja muut Signifyn brändit.
Ledinaire panel gen5
Philips Accessory, White
Tuotteen kuvaus
Philips Accessory, White
Tilauskoodi:
911401807787
Täysi tilauskoodi:
872016975214699
Tekniset tiedot
Näytä kaikki
Yleistä tietoa
Arvoasteikko
Tehokas
Mekaaniset tiedot ja runko
Kokonaispituus
615,5 mm
Kokonaisleveys
615,5 mm
Kokonaiskorkeus
78,5 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)
79 x 616 x 616 mm
Materiaali
Alumiini
Suojausluokan koodi
-
Iskunkestävyysluokka
-
Lisävarusteen väri
White
Nettopaino
0,980 kg
Merkinnät ja luokitukset
CE-merkintä
Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen
Kyllä
Tuotetiedot
Tuoteversion nimi
RC159Z SMB W60L60
Tuoteversion nimi
RC159Z SMB W60L60
EOC-koodi
872016975214699
Sähkönumero
4151434
12NC-koodi
911401807787
12NC-koodi
911401807787
Sähkönumero
4151434
Pakkauksia laatikossa
1
Tuotepakkauksen EAN-koodi
8720169752146
Tuotepakkausten määrä laatikossa
10
Laatikon EAN-koodi
8720169752214
Asennuskaaviot
Dimension Drawing (without table) - RC159Z SMB W60L60
Lataa
Lataukset
Esitteet
Tarjousteksti
Tender text - RC159Z SMB W60L60
txt 1.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401807787 fi_FI
pdf 367.2 kB
Esitteet
Asennusohjeet
SlimBlend Gen2 Installation instruction
pdf 2.1 MB
Kuvat
Product-Photographs-911401807787_EU
Useita resursseja
Product-Diagrams-911401807787_EU
Useita resursseja