Suomi - Suomeksi

Philips SlimBlend Gen2, 31 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, UGR19, IA4, EL-DC

RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO

Tuotteen kuvaus

Teräs, Valkoinen, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, ulkoinen, Interact SNS210 -sensori, 4200 lm, 31 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Textured, Polystyreeni, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505102478
Täysi tilauskoodi: 872016901497800

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO txt 4.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102478 fi_FI pdf 411.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505102478_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102478_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO IES
Revit-tiedosto
RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO 910505102478 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO LDT