Suomi - Suomeksi

Philips SlimBlend Gen2, 26.5 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, UGR19

RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO

Tuotteen kuvaus

Teräs, Valkoinen, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 3600 lm, 26.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Textured, Polystyreeni, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910505102473
Täysi tilauskoodi: 872016901492300

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO txt 4.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102473 fi_FI pdf 410.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505102473_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102473_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO IES
Revit-tiedosto
RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO 910505102473 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO LDT