Philips Ledinaire panel gen5, All-in, 30 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K

RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC

Tuotteen kuvaus

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, Keilakulma 120°, Opaali, Akrylaatti, IP20/40 | Kosketussuojattu, heijastava pinta, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli

Tilauskoodi: 911401877385
Täysi tilauskoodi: 872016951673199

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401877385 fi_FI pdf 1.5 MB

Esitteet

Asennusohjeet
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401877385_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401877385_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC zip 2.4 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC zip 2.1 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 830 840 PSU 60x60 NOC SC 911401877385 pdf 624.3 kB