Suomi - Suomeksi

Philips Ledinaire panel gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, UGR19

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC

Tuotteen kuvaus

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen RAL 9003, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Keilakulma 90°, Diamond, Akrylaatti, IP20/40 | Kosketussuojattu, heijastava pinta, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli

Tilauskoodi: 911401877085
Täysi tilauskoodi: 872016951693999

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401877085 fi_FI pdf 1.2 MB

Esitteet

Asennusohjeet
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401877085_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401877085_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC ies 78.7 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC 6PK SC ldt 1.5 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 840 PSU W60L60 OC 6PK SC 911401877085 pdf 626.9 kB