Suomi - Suomeksi

Philips Accessory, White

Tuotteen kuvaus

Philips Accessory, White

Tilauskoodi: 911401808287
Täysi tilauskoodi: 872016975219199

Tekniset tiedot

  • Kokonaispituus
    1 202 mm
  • Kokonaisleveys
    302 mm
  • Kokonaiskorkeus
    72 mm
  • Mitat (korkeus x leveys x syvyys)
    72 x 302 x 1202 mm
  • Materiaali
    Alumiini
  • Suojausluokan koodi
    -
  • Iskunkestävyysluokka
    -
  • Lisävarusteen väri
    White
  • Nettopaino
    0,820 kg

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC059Z SMB W30L120 txt 1.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401808287 fi_FI pdf 196.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
RC059Z Surface mounted accessory - mounting instructions pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401808287_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401808287_EU
Useita resursseja - Visuals