Philips CoreLine Panel G6, CPC ceiling, UltraEfficient, 23.5 W, 599x599 mm, CPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC

Tuotteen kuvaus

CPC ceiling, 599x599 mm, Concealed profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 3600 lm, 23.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Keilakulma 90°, Teksturoitu optiikka, Polystyreeni, IP20 (etuosa IP40), IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Kaapeli ja liitin, 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401888487
Täysi tilauskoodi: 872110331148199

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC txt 3.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401888487 fi_FI pdf 477.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V BN pdf 22.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401888487_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401888487_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC IES
Revit-tiedosto
RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC 911401888487 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB