Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Panel G6, 43 W, 1200x600 mm, VPC, 6000 lm, 4000 K, UGR19, EL-ready

RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC

Tuotteen kuvaus

1200x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Tehonlähdeyksikkö, 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Keilakulma 90°, Teksturoitu optiikka, Polykarbonaatti, IP20 (etuosa IP44), IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Kaapeli ja liitin, 3-napainen pistoliitin, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Tilauskoodi: 911401888287
Täysi tilauskoodi: 872110331142999

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC txt 3.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401888287 fi_FI pdf 841.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401888287_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401888287_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC IES
Revit-tiedosto
RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC 911401888287 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD CoreLine Panel 600x1200 pdf 667.1 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L120-Ref-911401888287 pdf 933.3 kB