Tuotteen kuvaus
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 3600 lm, 23.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Keilakulma 90°, Mikroprismaoptiikka, Polystyreeni, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli